Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R9
Art.Nr. 7404408 | EAN 4012195099895
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schalkörper für Hohlböden mit Estrichaufbau für runde Geräteeinsätze und nivellierbare Kassetten der Nenngröße R9.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Durchmesser 305 mm Estrichhöhe min. 50 mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Halogenfrei ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Breite 345 mm Höhe 51,5 mm Länge 345 mm Maß d Ø 305 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SK HB R305 / 7404408 , 0.19MB , pdf