Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R7
Art.Nr. 7404404 | EAN 4012195099888
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schalkörper für Hohlböden mit Estrichaufbau für runde Geräteeinsätze und nivellierbare Kassetten der Nenngröße R7.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Durchmesser 275 mm Estrichhöhe min. 50 mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Halogenfrei ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7 Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Breite 345 mm Höhe 51,5 mm Länge 345 mm Maß d Ø 275 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SK HB R275 / 7404404 , 0.18MB , pdf