Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R4
Art.Nr. 7404400 | EAN 4012195099871
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schalkörper für Hohlböden mit Estrichaufbau für runde Geräteeinsätze und nivellierbare Kassetten der Nenngröße R4.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Durchmesser 215 mm Estrichhöhe min. 50 mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Halogenfrei ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4 Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Breite 345 mm Höhe 51,5 mm Länge 345 mm Maß d Ø 215 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SK HB R215 / 7404400 , 0.18MB , pdf