Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten Nenngröße 9

Art.Nr. 7404372 | EAN 4012196332038

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überschleifbarer Schalkörper zum direkten und fugenlosen Einbau von nivellierbaren Kassetten, Nenngröße 9, in oberflächenfertige Estriche/Terrazzo-Böden.
Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel Nenngröße 9 aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen.
Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Dummy vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschliffen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 247 mm
Fußbodenhöhe max. 200 mm
Fußbodenhöhe min. 130 mm
Höhe 55 mm
Länge 247 mm
Maß a 247 mm
Maß A 297 mm
Maß h 55 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SK RK9 7404372
1 Stück 259,90 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl RKFN2 9 VS 25 7409370
1 Stück 855,90 € Preis / 1 Stück
UGD350-3 GES 9 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm UGD350-3 GES 9 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm UGD 350-3 9 7410112
1 Stück 460,65 € Preis / 1 Stück
Tubus mit Deckblech, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette Tubus mit Deckblech, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette TUK2 GV 7428140
1 Stück 206,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung SK RK9 / 7404372 , 0.17MB , pdf
Download

SK RK9 / 7404372
Download