Profil zur Estrichabgrenzung
Art.Nr. 7403895 | EAN 4012195862123
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbauprofil zur Estrichabgrenzung in Bereichen von Türlaibungen und vor Heizkörpernischen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenblech ja Bodenpflege trocken Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 1000x87x25 Entkoppelbar ja Geeignet für Dehnungsfuge nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Mindestestrichhöhe 85 Mit Anschlussöffnung nein Mit Potentialausgleich nein Mit Überstand ja Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 25 mm Höhe 87 mm Länge 1000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKB EP 1000 / 7403895 , 0.15MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung OKB-U und OKB-E , 1.30MB , pdf