Wanddurchführung
Art.Nr. 7403890 | EAN 4012195862130
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontagefertige Kanaleinheit zur Wanddurchführung, bestehend aus einem 250 mm langen Kanalunterteil mit einem Blinddeckel. Im Lieferumfang enthalten sind eine Deckelstoßdichtung und ein Verbinder.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenblech ja Bodenpflege trocken Breite 250 mm Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 250x300x85 Entkoppelbar ja Geeignet für Dehnungsfuge nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Höhe 93 mm Länge 300 mm Maß h 85 mm Mindestestrichhöhe 93 Mit Anschlussöffnung nein Mit Potentialausgleich nein Mit Überstand ja Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKB WD 25085 / 7403890 , 0.19MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung OKB-U und OKB-E , 1.39MB , pdf