T-Stück, ohne Nivelliereinheiten
Art.Nr. 7403836 | EAN 4012195845997
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontagefertige Verbindung einer Kanaleinheit mit Bürstenleiste und einer Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteilen, zwei Deckeln, höhenverstellbaren Seitenprofilen und wandseitig angeordneter Bürstenleiste zur Leitungsausführung. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und zwei Verbinder.
Zur Höheneinstellung werden sechs Nivelliereinheiten benötigt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenblech ja Bodenpflege trocken Breite 250 mm Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar ja Funktion Abzweig Geeignet für Dehnungsfuge nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Höhe 93 mm Länge 1000 mm Maß h 85 mm Mindestestrichhöhe 93 Mit Anschlussöffnung nein Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Trennwandbefestigung stecken Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKB TS 25085 ON / 7403836 , 0.20MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung OKB-U und OKB-E , 1.39MB , pdf