Außeneck, ohne Nivelliereinheiten

Art.Nr. 7403831 | EAN 4012195845980

7403831 / OKB AE 25085 ON
250 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montagefertiges Außeneck, bestehend aus Kanalunterteil, zwei Deckeln, höhenverstellbaren Seitenprofilen und wandseitig angeordneter Bürstenleiste zur Leitungsausführung. Im Lieferumfang enthalten sind eine Deckelstoßdichtung und ein Verbinder.
Zur Höheneinstellung werden vier Nivelliereinheiten benötigt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech ja
Bodenpflege trocken
Breite 250 mm
Deckelbefestigung rastend nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 424x424x87
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Funktion Ausseneck
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Höhe 93 mm
Länge 422 mm
Maß h 85 mm
Mindestestrichhöhe 93
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potentialausgleich nein
Mit Trennwand nein
Mit Überstand ja
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Trennwandbefestigung stecken
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKB AE 25085 ON 250 mm 7403831
1 Stück 579,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

OKB AE 25085 ON / 7403831
Download