Inneneck, ohne Nivelliereinheiten
Art.Nr. 7403826 | EAN 4012195845973
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagefertiges Inneneck, bestehend aus Kanalunterteil, zwei Deckeln, höhenverstellbaren Seitenprofilen und wandseitig angeordneter Bürstenleiste zur Leitungsausführung. Im Lieferumfang enthalten sind eine Deckelstoßdichtung und ein Verbinder.
Zur Höheneinstellung werden fünf Nivelliereinheiten benötigt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenblech ja Bodenpflege trocken Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 421x421x87 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar ja Funktion Inneneck Geeignet für Dehnungsfuge nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Mindestestrichhöhe 93 Mit Anschlussöffnung nein Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Trennwandbefestigung stecken Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 93 mm Länge 421 mm Maß h 93 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKB IE 25085 ON / 7403826 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung OKB IE 25085 ON / 7403826 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung OKB-U und OKB-E , 1.30MB , pdf