Kanaleinheit mit Blinddeckel
Art.Nr. 7403818 | EAN 4012195862079
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung und zum Geräteeinbau, bestehend aus einem Kanalunterteil mit zwei Blinddeckeln. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und ein Verbinder. Zur Höheneinstellung werden sechs Nivelliereinheiten benötigt. Bis maximal 5 kN belastbar. Die Kanaleinheit kann mit ein verstellbaren Bodenbelagsanlegeprofil zur Estrichabgrenzung in Bereichen von Türlaibungen und vor Heizkörpernischen ergänzt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Anzahl der Züge 2 St. Bodenblech ja Bodenpflege trocken Breite 250 mm Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 2000x273x85 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar ja Geeignet für Dehnungsfuge nein Höhe 93 mm Länge 2000 mm Maß h 85 mm Mindestestrichhöhe 93 Mit Anschlussöffnung nein Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Montageöffnung ohne Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Querschnitt Zug a 4231 mm² Querschnitt Zug b 7306 mm² Trennwandbefestigung stecken Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKB U 25085 BD / 7403818 , 0.21MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung OKB-U und OKB-E , 1.39MB , pdf