Einspeisekanal OKB
Art.Nr. 7403811 | EAN 4012195845942
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus einem Kanalunterteil mit zwei Deckeln. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und ein Verbinder. Zur Höheneinstellung werden sechs Nivelliereinheiten benötigt. Bis maximal 5 kN belastbar. Die Kanaleinheit kann mit ein verstellbaren Bodenbelagsanlegeprofil zur Estrichabgrenzung in Bereichen von Türlaibungen und vor Heizkörpernischen ergänzt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Anzahl der Züge 1 St. Bodenblech ja Bodenpflege trocken Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 2000x73x85 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar ja Geeignet für Dehnungsfuge nein Mindestestrichhöhe 85 Mit Anschlussöffnung nein Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Montageöffnung ohne Nutzquerschnitt 11000 mm² Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Querschnitt Zug a 11008 mm² Trennwandbefestigung stecken Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 210 mm Höhe 93 mm Länge 2000 mm Maß h 85 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKB E 25085 ON / 7403811 , 0.23MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung OKB-U und OKB-E , 1.30MB , pdf