Montagedeckel für GESR9, 800 mm
Art.Nr. 7402068 | EAN 4012195094173
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Montageöffnungen 1 Blechstärke 4 mm Deckelbefestigung rastend nein Materialstärke 4 mm Montageöffnung rund Montageöffnung für Geräteeinsatz Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Länge 800 mm Maß A 377 mm Maß d Ø 305 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA DGR9 400 / 7402068 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung OKA DGR9 400 / 7402068 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung OKA , 2.10MB , pdf