Montagedeckel für GES9, 800 mm
Art.Nr. 7402064 | EAN 4012195094142
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Anzahl der Montageöffnungen 1 Deckelbefestigung rastend nein Materialstärke 4 mm Montageöffnung quadratisch Montageöffnung für Geräteeinsatz Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Länge 800 mm Maß a 244 mm Maß A 377 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA DG9 400 / 7402064 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung OKA DG9 400 / 7402064 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf