Montagedeckel für GES6, 800 mm
Art.Nr. 7402056 | EAN 4012195094128
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 6. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Anzahl der Montageöffnungen 1 Deckelbefestigung rastend nein Dimension 800x400x4 Materialstärke 4 mm Montageöffnung für Geräteeinsatz Montageöffnung rechteckig Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Länge 800 mm Maß a 201 mm Maß A 377 mm Maß b 253 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA DG6 400 / 7402056 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung OKA DG6 400 / 7402056 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdf