Montagedeckel für GESR9, 800 mm
Art.Nr. 7402048 | EAN 4012195094081
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Montageöffnungen 1 Blechstärke 4 mm Breite 400 mm Deckelbefestigung rastend nein Dimension 800x400x4 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Länge 800 mm Maß A 377 mm Maß a 201 mm Materialstärke 4 mm Montageöffnung quadratisch Montageöffnung für Geräteeinsatz Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA DG4 400 / 7402048 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung OKA DG4 400 / 7402048 , 0.16MB , pdf