Montagedeckel für GES4, 800 mm
Art.Nr. 7402040 | EAN 4012195094067
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Montageöffnungen 1 Blechstärke 4 mm Deckelbefestigung rastend nein Dimension 800x300x4 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Materialstärke 4 mm Montageöffnung für Geräteeinsatz Montageöffnung quadratisch Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Länge 800 mm Maß a 201 mm Maß A 277 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA DG4 300 / 7402040 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung OKA DG4 300 / 7402040 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung OKA , 2.10MB , pdf