Trennsteg, Kanalhöhe 80 mm

Art.Nr. 7402004 | EAN 4012195094005

7402004 / OKA2 TW 80
2400 mm
66,5 mm
80 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.

Technische Daten

Technische Daten

Dimension 2400x15x67
Höhe 66,5 mm
Kanalhöhe min. 80 mm
Länge 2400 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Höhe Kanalhöhe min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA2 TW 80 2400 mm 66,5 mm 80 mm 7402004
2,4 m 21,75 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung OKA2 TW 80 / 7402004 , 0.18MB , pdf
Download

OKA2 TW 80 / 7402004
Download