Trennsteg, Kanalhöhe 60 mm

Art.Nr. 7401996 | EAN 4012195093947

7401996 / OKA2 TW 60
2400 mm
46,5 mm
60 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.

Technische Daten

Technische Daten

Dimension 2400x15x47
Höhe 46,5 mm
Kanalhöhe min. 60 mm
Länge 2400 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Höhe Kanalhöhe min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA2 TW 60 2400 mm 46,5 mm 60 mm 7401996
2,4 m 18,80 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung OKA2 TW 60 / 7401996 , 0.18MB , pdf
Download

OKA2 TW 60 / 7401996
Download