Trennsteg, Kanalhöhe 40 mm
Art.Nr. 7401988 | EAN 4012195093909
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 2400x15x27 Kanalhöhe min. 40 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 26,5 mm Länge 2400 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA2 TW 40 / 7401988 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung OKA2 TW 40 / 7401988 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung OKA , 2.10MB , pdf