Trennsteg, Kanalhöhe 100 mm

Art.Nr. 7401960 | EAN 4012195093817

7401960 / OKA2 TW 100
2400 mm
86,5 mm
100 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.

Technische Daten

Technische Daten

Dimension 2400x15x87
Höhe 86,5 mm
Kanalhöhe min. 100 mm
Länge 2400 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Höhe Kanalhöhe min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA2 TW 100 2400 mm 86,5 mm 100 mm 7401960
2,4 m 23,80 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung OKA2 TW 100 / 7401960 , 0.18MB , pdf
Download

OKA2 TW 100 / 7401960
Download