Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm
Art.Nr. 7401920 | EAN 4012195093701
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Montageöffnung für den Aufbau eines Telitanks. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Montageöffnungen 1 Deckelbefestigung rastend ja Dimension 800x400x4 Materialstärke 4 mm Montageöffnung für Aufflur-Tank Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Länge 800 mm Maß a 100 mm Maß A 377 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA DAT 400 / 7401920 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung OKA DAT 400 / 7401920 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung OKA , 2.10MB , pdf