Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm
Art.Nr. 7401912 | EAN 4012195093664
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Montageöffnung für den Aufbau eines Telitanks. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Montageöffnungen 1 Deckelbefestigung rastend ja Dimension 800x300x4 Materialstärke 4 mm Montageöffnung quadratisch Montageöffnung für Telitank-Aufbau Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Länge 800 mm Maß a 100 mm Maß A 277 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA DAT 300 / 7401912 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung OKA DAT 300 / 7401912 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung OKA , 2.10MB , pdf