Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm
Art.Nr. 7401904 | EAN 4012195093640
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit Montageöffnung für den Aufbau eines Telitanks. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Montageöffnungen 1 Deckelbefestigung rastend ja Dimension 800x200x4 Einbauöffnung für Aufflurtank ja Materialstärke 4 mm Montageöffnung für Telitank-Aufbau Montageöffnung quadratisch Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Länge 800 mm Maß A 177 mm Maß a 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKA DAT 200 / 7401904 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung OKA DAT 200 / 7401904 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung OKA , 0.18MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung OKA , 2.10MB , pdf