Schwerlast-Montagedeckel für UZD 350, Nenngröße R7

Typ DUG 350-3 R7SL
|
Art.Nr. 7401414
|
EAN 4012196539055

Beschreibung

Der Schwerlast-Montagedeckel für die Unterflurdose vom Typ UZD350 eignet sich zum Einbau einer runden Schwerlastkassette der Nenngröße R7. Die Einbauöffnung ist um 3 mm vertieft und kann dadurch nachträglich mit einer Deckelblindplatte verschlossen werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge383 mm
Breite383 mm
Maß A383 mm
Maß d Ø275 mm

Technische Daten

Materialstärke4 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalnein
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitnein
Bodenpflegetrocken
Abdeckung Montageöffnungnein
Schwerlastausführungja
Nenngröße für GeräteeinbaueinheitenR7
Nenngröße350 mm
Montageöffnungrund
Dimension382x382x59
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate15,7206 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

DUG 350-3 R7SL
Art.Nr.
7401414
Maß A
383