Schwerlast-Montagedeckel für UZD 350, Nenngröße R4
Art.Nr. 7401412 | EAN 4012196539048
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der Schwerlast-Montagedeckel für die Unterflurdose vom Typ UZD350 eignet sich zum Einbau einer runden Schwerlastkassette der Nenngröße R4. Die Einbauöffnung ist um 3 mm vertieft und kann dadurch nachträglich mit einer Deckelblindplatte verschlossen werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenpflege trocken Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 382x382x59 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Materialstärke 4 mm Montageöffnung rund Nenngröße 350 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4 Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 383 mm Länge 383 mm Maß A 383 mm Maß d Ø 215 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUG 350-3 R4SL / 7401412 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung DUG 350-3 R4SL / 7401412 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung Schwerlastkassetten Deckel und Nivelliereinheiten , 4.90MB , pdf