Schwerlast-Montagedeckel für UZD 350, Nenngröße 9
Art.Nr. 7401410 | EAN 4012196539031
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der Schwerlast-Montagedeckel für die Unterflurdose vom Typ UZD350 eignet sich zum Einbau einer quadratischen Schwerlastkassette der Nenngröße 9. Die Einbauöffnung ist um 3 mm vertieft und kann dadurch nachträglich mit einer Deckelblindplatte verschlossen werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bodenpflege trocken Dimension 382x382x59 Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Materialstärke 4 mm Montageöffnung quadratisch Nenngröße 350 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 383 mm Länge 383 mm Maß A 383 mm Maß a 244 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUG 350-3 9SL / 7401410 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung DUG 350-3 9SL / 7401410 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung Schwerlastkassetten Deckel und Nivelliereinheiten , 4.90MB , pdf