Schwerlast-Montagedeckel für UZD 350, Nenngröße 4

Art.Nr. 7401408 | EAN 4012196539024

7401408 / DUG 350-3 4SL
383 mm
201 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der Schwerlast-Montagedeckel für die Unterflurdose vom Typ UZD350 eignet sich zum Einbau einer quadratischen Schwerlastkassette der Nenngröße 4. Die Einbauöffnung ist um 3 mm vertieft und kann dadurch nachträglich mit einer Deckelblindplatte verschlossen werden.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenpflege trocken
Breite 383 mm
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 382x382x59
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Länge 383 mm
Maß a 201 mm
Maß A 383 mm
Materialstärke 4 mm
Montageöffnung quadratisch
Nenngröße 350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß A Maß a Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DUG 350-3 4SL 383 mm 201 mm 7401408
1 Stück 336,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DUG 350-3 4SL / 7401408 , 0.18MB , pdf
Download

DUG 350-3 4SL / 7401408
Download