Schwerlast-Montagedeckel für UZD 250, Nenngröße 4
Art.Nr. 7401404 | EAN 4012196539000
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der Schwerlast-Montagedeckel für die Unterflurdose vom Typ UZD250 eignet sich zum Einbau einer quadratischen Schwerlastkassette der Nenngröße 4. Die Einbauöffnung ist um 3 mm vertieft und kann dadurch nachträglich mit einer Deckelblindplatte verschlossen werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenpflege trocken Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 282x282x59 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Materialstärke 4 mm Montageöffnung quadratisch Nenngröße 250 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 282 mm Länge 282 mm Maß a 201 mm Maß A 282 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUG 250-3 4SL / 7401404 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung DUG 250-3 4SL / 7401404 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung Schwerlastkassetten Deckel und Nivelliereinheiten , 4.90MB , pdf