Verbindungslasche, leitend für EÜK-2
Art.Nr. 7400992 | EAN 4012197349912
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verbindungslasche (2-teilig) zur leitenden Montage von estrichüberdeckten Unterflurkanälen. Die Verbindungslasche rastet in den Kanalseitenwänden ein.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Lasche Bodenblech ja Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 323x75x28,2 Geeignet für Dehnungsfuge ja Kanalbreite min. 250 mm Kanalhöhe max. 58 mm Kanalhöhe min. 28 mm Mit Potentialausgleich ja Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 75 mm Länge 323 mm Maß a 250 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VL 250-2 / 7400992 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung VL 250-2 / 7400992 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf