Verbindungslasche, leitend für EÜK-2
Art.Nr. 7400988 | EAN 4012197349837
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVerbindungslasche (2-teilig) zur leitenden Montage von estrichüberdeckten Unterflurkanälen. Die Verbindungslasche rastet in den Kanalseitenwänden ein.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Lasche Bodenblech ja Breite 75 mm Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 263x75x28,2 Geeignet für Dehnungsfuge ja Kanalbreite min. 190 mm Kanalhöhe max. 48 mm Kanalhöhe min. 28 mm Länge 263 mm Maß a 190 mm Mit Potentialausgleich ja Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VL 190-2 / 7400988 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung VL 190-2 / 7400988 , 0.18MB , pdfLeistungserklärung VL 190-2 / 7400988 , 0.34MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 3 , 76.05MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 4 , 19.88MB , pdf