Vertikalkrümmer, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Art.Nr. 7400665 | EAN 4012197349776

3 St.
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Vertikalkrümmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 2
Anzahl der Züge 3 St.
Breite 350 mm
Dimension 430x177,7x177,7
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Höhe 48 mm
Kanalbreite min. 350 mm
Kanalhöhe min. 48 mm
Länge 178 mm
Maß a 120 mm
Maß b 110 mm
Maß h 48 mm
Oberfläche bandverzinkt
Querschnitt Zug a 5225 mm²
Querschnitt Zug b 5012 mm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Anzahl der Züge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KV3 25048-2 250 mm 3 St. 7400653
1 Stück 153,15 € Preis / 1 Stück
KV3 35048-2 350 mm 3 St. 7400665
1 Stück 173,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KV3 35048-2 / 7400665 , 0.18MB , pdf
Download

KV3 35048-2 / 7400665
Download