Vertikalkrümmer, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm
Art.Nr. 7400653 | EAN 4012197349684
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVertikalkrümmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 2 Anzahl der Züge 3 St. Breite 250 mm Dimension 330x177,7x177,7 Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Höhe 48 mm Kanalbreite min. 250 mm Kanalhöhe min. 48 mm Länge 178 mm Maß a 90 mm Maß b 70 mm Maß h 48 mm Oberfläche bandverzinkt Querschnitt Zug a 3854 mm² Querschnitt Zug b 3184 mm² Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KV3 25048-2 / 7400653 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung KV3 25048-2 / 7400653 , 0.18MB , pdfLeistungserklärung KV3 25048-2 / 7400653 , 0.34MB , pdfMontageanleitung Im-Beton-Kanalsystem IBK , 2.68MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 3 , 76.05MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 4 , 19.88MB , pdf