Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Vertikalkrümmer, 3-zügig, Kanalhöhe 38 mm
Art.Nr. 7400650 | EAN 4012197349653
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vertikalkrümmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 2 Anzahl der Züge 3 St. Dimension 330x177,7x177,7 Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Kanalbreite min. 250 mm Kanalhöhe min. 38 mm Oberfläche bandverzinkt Querschnitt Zug a 2982 mm² Querschnitt Zug b 2496 mm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 38 mm Länge 178 mm Maß a 90 mm Maß b 70 mm Maß h 38 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KV3 25038-2 / 7400650 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung KV3 25038-2 / 7400650 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Im-Beton-Kanalsystem IBK , 2.68MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf