Vertikalkrümmer, 3-zügig, Kanalhöhe 28 mm
Art.Nr. 7400645 | EAN 4012197349622
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVertikalkrümmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 2 Anzahl der Züge 3 St. Breite 250 mm Dimension 330x177,7x177,7 Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Höhe 28 mm Kanalbreite min. 250 mm Kanalhöhe min. 28 mm Länge 178 mm Maß a 90 mm Maß b 70 mm Maß h 28 mm Oberfläche bandverzinkt Querschnitt Zug a 2166 mm² Querschnitt Zug b 1798 mm² Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KV3 25028-2 / 7400645 , 0.16MB , pdfEU-Konformitätserklärung KV3 25028-2 / 7400645 , 0.18MB , pdfLeistungserklärung KV3 25028-2 / 7400645 , 0.34MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 3 , 76.05MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 4 , 19.88MB , pdf