Vertikalkrümmer, 2-zügig, Kanalhöhe 58 mm
Typ KV2 25058-2
|Art.Nr. 7400643
|EAN 4012197349592



Art.Nr. / Typ
7400643 / KV2 25058-2
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Vertikalkrümmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen). Nur mit der UZD250-4/350-4 kompatibel.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 178 mm |
|---|---|
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 58 mm |
| Maß b | 140 mm |
| Maß a | 110 mm |
| Maß h | 58 mm |
Technische Daten
| Anzahl der Züge | 2 St. |
|---|---|
| Anzahl der festen Trennwände | 1 |
| Querschnitt Zug a | 5800 mm² |
| Querschnitt Zug b | 7500 mm² |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Kanalbreite min. | 250 mm |
| Kanalhöhe min. | 58 mm |
| Dimension | 330x177,7x177,7 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,4833 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Anzahl der Züge
Art.Nr.
KV2 25058-2
250
2
7400643
KV2 25058-2
Art.Nr.
7400643
Breite
250
Anzahl der Züge
2