Vertikalkrümmer, 2-zügig, Kanalhöhe 48 mm
Art.Nr. 7400641 | EAN 4012197349561
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vertikalkrümmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 1 Anzahl der Züge 2 St. Dimension 330x177,7x177,7 Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Kanalbreite min. 250 mm Kanalhöhe min. 48 mm Oberfläche bandverzinkt Querschnitt Zug a 4784 mm² Querschnitt Zug b 6176 mm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 48 mm Länge 178 mm Maß a 110 mm Maß b 140 mm Maß h 48 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KV2 25048-2 / 7400641 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung KV2 25048-2 / 7400641 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Im-Beton-Kanalsystem IBK , 2.68MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf