Vertikalkrümmer, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Art.Nr. 7400633 | EAN 4012197349509

2 St.
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Vertikalkrümmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Züge 2 St.
Breite 250 mm
Dimension 330x177,7x177,7
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Höhe 28 mm
Kanalbreite min. 250 mm
Kanalhöhe min. 28 mm
Länge 178 mm
Maß a 110 mm
Maß b 140 mm
Maß h 28 mm
Oberfläche bandverzinkt
Querschnitt Zug a 2701 mm²
Querschnitt Zug b 3483 mm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Anzahl der Züge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KV2 19028-2 190 mm 2 St. 7400621
1 Stück 115,80 € Preis / 1 Stück
KV2 25028-2 250 mm 2 St. 7400633
1 Stück 134,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung KV2 25028-2 / 7400633 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

KV2 25028-2 / 7400633
Download