Vertikalkrümmer, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm
Art.Nr. 7400621 | EAN 4012197349417
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vertikalkrümmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 1 Anzahl der Züge 2 St. Dimension 270x177,7x177,7 Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Kanalbreite min. 190 mm Kanalhöhe min. 28 mm Oberfläche bandverzinkt Querschnitt Zug a 1923 mm² Querschnitt Zug b 2706 mm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 190 mm Höhe 28 mm Länge 178 mm Maß a 80 mm Maß b 110 mm Maß h 28 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KV2 19028-2 / 7400621 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung KV2 19028-2 / 7400621 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf