Montagedeckel für UZD250-3/4
Art.Nr. 7400613 | EAN 4012195434894
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3/4. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Bodenpflege nass Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 282x282x4 Einbauöffnung für Aufflurtank ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Kanalbreite max. 250 mm Kanalbreite min. 190 mm Materialstärke 4 mm Montageöffnung quadratisch Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 282 mm Länge 282 mm Maß a 100 mm Maß A 282 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUF 250-3DAT / 7400613 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung DUF 250-3DAT / 7400613 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf