Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD350
Art.Nr. 7400597 | EAN 4012195431626
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blinddeckel zur feuchtigkeitsgeschützten rahmenlosen Endabdeckung der Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen UZD350-3/4.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Bodenpflege nass Breite 383 mm Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 383x383x4 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Länge 383 mm Maß A 383 mm Materialstärke 4 mm Montageöffnung ohne Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUF 350-2 / 7400597 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung DUF 350-2 / 7400597 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 3 , 76.05MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 4 , 19.88MB , pdf