Blinddeckel feuchtigkeitsgeschützt für UZD250-3/4
Art.Nr. 7400589 | EAN 4012195431619
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blinddeckel zur feuchtigkeitsgeschützten rahmenlosen Endabdeckung der Unterflur-Zug- und Abzweigdosen UZD250-3/4.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Bodenpflege nass Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 282x282x4 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Materialstärke 4 mm Montageöffnung ohne Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 282 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUF 250-2 / 7400589 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung DUF 250-2 / 7400589 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf