Klebeband

Art.Nr. 7400558 | EAN 4012196533770

7400558 / KB 50
50000 mm
48 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Klebeband dient zum Abdichten und Stabilisieren von Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Abmessungen

Breite 48 mm
Dimension 50m
Doppelseitig nein
Farbe mattsilber
Halogenfrei nein
Isolierend nein
Länge 50000 mm
Reflektierend nein
Stärke 0,25 mm
Temperaturbeständigkeit max. 95 °C
Temperaturbeständigkeit min. -15 °C
Transparent nein
UV-beständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KB 50 50000 mm 48 mm 7400558
1 Stück 49,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung KB 50 / 7400558 , 0.16MB , pdf
Download

KB 50 / 7400558
Download