Montagedeckel 350 Nenngröße R9

Typ DUG 350-3 R9
|
Art.Nr. 7400549
|
EAN 4012195431565

Beschreibung

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge383 mm
Breite383 mm
Maß A383 mm
Maß d Ø305 mm

Technische Daten

Materialstärke4 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalnein
Kanalbreite min.190 mm
Kanalbreite max.350 mm
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitnein
Bodenpflegetrocken
Abdeckung Montageöffnungnein
Schwerlastausführungnein
Nenngröße für GeräteeinbaueinheitenR9
Nenngröße350 mm
Montageöffnungrund
Dimension383x383x4
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate11,2039 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Montageöffnung
DUG 250-3 9
Art.Nr.
7400467
Montageöffnung
quadratisch
DUG 350-3 9
Art.Nr.
7400513
Montageöffnung
quadratisch
DUG 350-3 R9
Art.Nr.
7400549
Montageöffnung
rund