Montagedeckel 350 Nenngröße R7
Art.Nr. 7400533 | EAN 4012195431503
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R7. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenpflege trocken Breite 383 mm Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 383x383x4 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Kanalbreite max. 350 mm Kanalbreite min. 190 mm Länge 383 mm Maß A 383 mm Maß d Ø 275 mm Materialstärke 4 mm Montageöffnung rund Nenngröße 350 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7 Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUG 350-3 R7 / 7400533 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung DUG 350-3 R7 / 7400533 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 3 , 76.05MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 4 , 19.88MB , pdf