Montagedeckel 350 Nenngröße R4

Art.Nr. 7400517 | EAN 4012195431442

7400517 / DUG 350-3 R4
383 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R4. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenpflege trocken
Breite 383 mm
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 383x383x4
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Kanalbreite max. 350 mm
Kanalbreite min. 190 mm
Länge 383 mm
Maß A 383 mm
Maß d Ø 215 mm
Materialstärke 4 mm
Montageöffnung rund
Nenngröße 350 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß A Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DUG 350-3 R4 383 mm 7400517
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DUG 350-3 R4 / 7400517 , 0.16MB , pdf
Download

DUG 350-3 R4 / 7400517
Download