Montagedeckel 350 Nenngröße 9
Art.Nr. 7400513 | EAN 4012195431435
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenpflege trocken Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 383x383x4 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Kanalbreite max. 350 mm Kanalbreite min. 190 mm Materialstärke 4 mm Montageöffnung rechteckig Nenngröße 350 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 383 mm Länge 383 mm Maß A 383 mm Maß a 244 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUG 350-3 9 / 7400513 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung DUG 350-3 9 / 7400513 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DUG 350-3 9 / 7400513 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf