Montagedeckel 350 Nenngröße 6
Typ DUG 350-3 6
|Art.Nr. 7400509
|EAN 4012195431404




Art.Nr. / Typ
7400509 / DUG 350-3 6
Montageöffnung
rechteckig
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 6. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 383 mm |
|---|---|
| Breite | 383 mm |
| Maß A | 383 mm |
| Maß b | 253 mm |
| Maß a | 201 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 4 mm |
|---|---|
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Kanalbreite min. | 190 mm |
| Kanalbreite max. | 350 mm |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Bodenpflege | trocken |
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Schwerlastausführung | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 6 |
| Nenngröße | 350 mm |
| Montageöffnung | rechteckig |
| Dimension | 383x383x4 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,2092 kg CO2e / 1 Stück |
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
Montageöffnung
Art.Nr.
DUG 350-3 6
rechteckig
7400509
DUG 350-3 6
Art.Nr.
7400509
Montageöffnung
rechteckig