Montagedeckel 350 Nenngröße 4

Typ DUG 350-3 4
|
Art.Nr. 7400505
|
EAN 4012195431398
Art.Nr. / Typ
7400505 / DUG 350-3 4
Montageöffnung
quadratisch

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und Abzweigdosen vom Typ UZD350-3 und UZD350-4 zum Einbau oder Aufbau einer Einbaueinheit. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge383 mm
Breite383 mm
Maß A383 mm
Maß a201 mm

Technische Daten

Materialstärke4 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalnein
Kanalbreite min.190 mm
Kanalbreite max.350 mm
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitnein
Bodenpflegetrocken
Abdeckung Montageöffnungnein
Schwerlastausführungnein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten4
Nenngröße350 mm
Montageöffnungquadratisch
Dimension383x383x4
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate11,2081 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

DUG 350-3 4
Art.Nr.
7400505
Montageöffnung
quadratisch