Montagedeckel 350 Nenngröße GES R2

Art.Nr. 7400503 | EAN 4012197372439

7400503 / DUG 350-3 R2
rund
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit GES R2.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Bodenpflege trocken
Breite 382 mm
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 383x383x28
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Kanalbreite max. 250 mm
Kanalbreite min. 190 mm
Länge 382 mm
Maß A 282 mm
Maß d Ø 120 mm
Materialstärke 4 mm
Montageöffnung rund
Nenngröße 350 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Montageöffnung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DUG 350-3 R2 rund 7400503
1 Stück 141,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DUG 350-3 R2 / 7400503 , 0.13MB , pdf
Download

DUG 350-3 R2 / 7400503
Download