Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße R4
Art.Nr. 7400471 | EAN 4012195431282
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R4. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Bodenpflege trocken Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 282x282x4 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Kanalbreite max. 250 mm Kanalbreite min. 190 mm Materialstärke 4 mm Montageöffnung rund Nenngröße 250 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4 Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 282 mm Länge 282 mm Maß A 282 mm Maß d Ø 215 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUG 250-3 R4 / 7400471 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung DUG 250-3 R4 / 7400471 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf